BPQ06-d15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpq01_16.prj},{NB=BPQ06-d15},{CODE=BPQ06},{TYPE=Imported Type Full Roller with Inner Ring Type Spherical Type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPQ01_16 - 双列滚子轴承随动器 全滚子带内圈型圆柱型/球面型 进口型/标准型
明细表
BPQ06-d15
代码
BPQ06
BPQ06
类型
进口型 全滚子带内圈型 球面型
进口型 全滚子带内圈型 球面型
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
mm
dr
20
D
35
mm
B
18.0
mm
B1
19
r(min)
0.6
mm
r1
0.3
mm
基本额定负载 C(KN)
23.4
mm
基本额定负载 Co(KN)
27.3
mm
轨迹表面负载容量 圆柱型外圈
0.0
0.0
mm
轨迹表面负载容量 球面型外圈
3.06
3.06
mm
极限转速(rpm)
4800
重量 (g)
100
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型