BNC07-NHS3-R
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc07.prj},{NB=BNC07-NHS3-R},{CODE=BNC07},{TYPE=Inner thread,outer ring sliding surface with protective layer,Self-smoothing},{MAT1=Carbon Steel},{SUR1=Environmental White Zinc Plating},{MAT2=PTFH(With copper mesh)},{MAT3=Bearing Steel},{HT=Quench Hardening},{GG=NHS3},{TRD=R},{LINK=Website Link},{PPATH=bnc07/assem/bnc07_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNC07 - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
明细表
BNC07-NHS3-R
代码
BNC07
类型
螺纹·外圈滑动表面带保护层,自润滑
杆端材质
碳钢
杆端表面处理
镀环保白锌
衬垫材质
PTFH(带铜网布)
内圈材质
轴承钢
内圈热处理
淬火
轴承规格
NHS3
NHS4
NHS5
NHS6
NHS8
NHS10
NHS12
NHS14
NHS16
NHS18
NHS20
NHS3
NHS4
NHS5
NHS6
NHS8
NHS10
NHS12
NHS14
NHS16
NHS18
NHS20
螺纹旋向
R (右旋)
L (左旋)
R (右旋)
L (左旋)
d
3
mm
B
6
mm
C1 (max)
4.50
mm
d2
12
mm
G (6H)
M3*0.5
h1
21
mm
L3
10
mm
L4
27
mm
L5
3.0
mm
W
7
mm
d4
6.5
mm
d5
8
mm
R1
0.3
mm
a°≈
10
静态径向载荷容量
1.57
KN
重量
0.0065
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型