BNC02-SI6T/K-R
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc01_03.prj},{NB=BNC02-SI6T/K-R},{CODE=BNC02},{TYPE=SI6T/K},{TYPE1=zcxlnlwwqhdbmdbhc},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=6},{B=9},{C1=7.00},{DD2=21.0},{GP=1.00},{MM=6},{HH1=30},{L3=12},{L4=41.0},{L5=5.0},{W=11},{DD4=10.0},{DD5=13},{R1=0.3},{AA=13},{DKN=6.1},{JKN=6.5},{MG=0.022},{LINK=Webxxx},{PPATH=bnc01_03/assem/bnc01_03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNC01_03 - 杆端关节轴承
明细表
BNC02-SI6T/K-R
代码
BNC02
BNC02
轴承规格
SI6T/K
SI6T/K
类型
正常系列内螺纹外圈滑动表面带保护层
杆端材质
SUS304
SUS304
杆端表面处理
-
-
衬垫材质
SUS304
SUS304
内圈材质
SUS304
SUS304
热处理
淬火
螺纹旋向
R(右旋)
L(左旋)
R(右旋)
L(左旋)
d
6
6
mm
B
9
9
mm
(max)
7.00
7.00
mm
d2(max)
21.0
21.0
mm
6H
M6x1
M6x1
螺距
1.00
1.00
mm
MM
6
6
mm
h1
30
30
mm
(min)
12
12
mm
(max)
41.0
41.0
mm
L5
5.0
5.0
mm
W
11
11
mm
d4
10.0
10.0
mm
d5
13
13
mm
(min)
0.3
0.3
mm
a
13
13
°
动负荷
6.1
6.1
静负荷
6.5
6.5
重量(kg)
0.022
0.022
kg
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型