BKJ73-M12-1.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj73.prj},{NB=BKJ73-M12-1.5},{CODE=BKJ73},{TYPE=belly locking type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HEAT=28~32HRC},{SUR=blackened},{M=M12},{PIT=1.5},{LINK=website link},{N=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bkj73 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
明细表
BKJ73-M12-1.5
代码
BKJ73
类型
牙腹锁紧型
国标
45
相当
S45C
热处理
28~32HRC
表面处理
发黑
公称尺寸
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M27
M30
M33
M35
M36
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M60
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M135
M140
M145
M150
M155
M160
M165
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M240
M260
M270
M280
M300
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M27
M30
M33
M35
M36
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M60
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M135
M140
M145
M150
M155
M160
M165
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M240
M260
M270
M280
M300
螺距
1.5
1.5
mm
D
30
mm
H
14
mm
d
25
mm
t
2.0
mm
n-g
3-4
N-M
3-M6
锁紧扭矩(NM)
8
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型