BAR06-16001
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bar06.prj},{NB=BAR06-16001},{CODE=BAR06},{TYPE=Standard},{BEA=16},{ACC=GB/T 307.1 6level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=16001},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAR06 - 深沟球轴承/无防尘盖式/标准型
明细表
BAR06-16001
代码
BAR06
类型
标准型
轴承类型代码
16
轴承精度
GB/T 307.1 6级
轴承材质(国际)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
轴承型号
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
d
12
mm
D
28
mm
B
7
mm
r1
0.3
min
Cr
5.10
KN
Cor
2.37
KN
容许转速
32000
rpm
DDBB
14.0
min
DDAA
26.0
max
r
0.3
max
参考重量
0.3
g
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型