BAL6802ZZ
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bal682_6905zz.prj},{NB=BAL6802ZZ},{CODE=BAL},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=ZZ (double-sided with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=6802ZZ},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 249
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
明细表
BAL6802ZZ
代码
BAL
BAL
类型
标准型
标准型
轴承类型代码
6
轴承精度
GB/T 307.1 6级
GB/T 307.1 6级
后置代码
ZZ(双面带防尘盖)
轴承材质(国际)
GCr15
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
SUJ2
型号
6802ZZ
6802ZZ
d
15.0
15.0
mm
D
24
24
mm
B
5.0
5.0
mm
D1
26.0
26.0
mm
C
1.1
1.1
mm
r1
0.30
0.30
mm
基本额定负载(动)
2073
2073
N
基本额定负载Co(静)
1253
1253
N
容许转速(参考)
28000
28000
rpm
安装尺寸 db
17.00
17.00
mm
安装尺寸 r
0.30
0.30
mm
重量(参考)
8.30
8.30
g
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型