6012-2RS-C&U
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/61800_6320-2rs-cu.prj},{NB=6012-2RS-C&U},{BRA=C&U},{ACC=P0},{CLE=Standard clearance(CN/C0)},{POST=2RS(Double side contact type with rubber sealing ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SEAL=NBR},{MOD=6012-2RS-C&U},{DD=60},{D=95},{B=18},{RR=1.1},{CR=30.70},{COR=22.70},{LIM=4100},{DDAA1=66.5},{DDAA2=69.0},{DAA=88.5},{RRAA=1.00},{WEI=414},{LINK=Website link},{Q=12},{DDAA3=69.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
61800_6320-2RS-C&U - 深沟球轴承/接触式/带橡胶密封圈型
明细表
6012-2RS-C&U
品牌
C&U
轴承精度
P0
轴承游隙
标准游隙(CN/C0)
后置代码
2RS(双面带橡胶密封圈接触式)
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
密封圈材料
丁腈橡胶
型号
6012-2RS-C&U
6012-2RS-C&U
mm
d
60
60
mm
D
95
95
mm
B
18
18
mm
r
1.1
1.1
min
Cr
30.70
30.70
KN
Cor
22.70
22.70
KN
极限转速
4100
4100
KN
da
66.5
66.5
min
da
69.0
69.0
max
Da
88.5
88.5
max
ra
1.00
1.00
max
参考重量
414
414
g
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型