SBPFL201-FSB
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/sbpfl201_206-fsb.prj},{NB=SBPFL201-FSB},{CODE=SBPFL...-FSB},{TYPE=Rhombus Outer Spherical Ball Bearings},{MAT1=High quality carbon structural steel},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBPFL201_206-FSB - FSB 带座轴承,菱形座外球面球轴承,冲压型
明细表
SBPFL201-FSB
代码
SBPFL...-FSB
类型
菱形座外球面球轴承
轴承座材质
优质碳素结构钢
轴承材质
GCr15
型号
SBPFL201-FSB
SBPFL202-FSB
SBPFL203-FSB
SBPFL204-FSB
SBPFL205-FSB
SBPFL206-FSB
SBPFL201-FSB
SBPFL202-FSB
SBPFL203-FSB
SBPFL204-FSB
SBPFL205-FSB
SBPFL206-FSB
d
12
mm
a
81
mm
e
63.5
mm
M
7.0
mm
b
59
mm
t
2.0
mm
S
7.1
mm
n
6.0
mm
Bi
22
mm
螺栓
M6
mm
紧定扭力
4
N·m
动(Cr) 额定负载
9550
N
静(Cor) 额定负载
4780
N
重量
0.19
Kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型