BJF91-7002-N-L60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bjf91_92.prj},{NB=BJF91-7002-N-L60},{CODE=BJF91},{TYPE1=zuhexing},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{L=60},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BJF91_92 - 带座轴承·引导式法兰型·背向组合向心轴承+深沟球轴承
明细表
BJF91-7002-N-L60
代码
BJF91
BJF91
类型
组合型
向心轴承深沟球轴承材质
SUJ2
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环材质
S45C
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环表面处理
发黑
发黑
盖板固定用螺丝材质
SCM435
SCM435
盖板固定用螺丝表面处理
发黑
发黑
轴承型号
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
盖板选择
N(标准盖板用)
S(油封用)
R(O型圈用)
N(标准盖板用)
S(油封用)
R(O型圈用)
L
60
65
70
75
60
65
70
75
mm
S
10
内径
15
mm
最小单位1
32
mm
D公差
+0.025/0
B
9
mm
b1
13
mm
b2
20
mm
深沟滚珠轴承型号
6002ZZ
H
75
mm
D2
48
mm
T
12
mm
dh
28
mm
E
18
mm
D1
50
mm
D1g6
-0.009/-0.025
P.C.D
62
mm
d1
11
mm
d2
6.5
mm
H1
6.5
mm
⑤⑥盖板用D2
48
T1
6
mm
T2
8
mm
p.c.d
40
mm
d3
6.5
mm
d4
3.5
mm
t2
3.1
mm
d5
21
mm
S1
32
mm
S2
22
mm
St
5.0
mm
附件油封
XUE01-20-32-5
Ra
24
mm
Rb
20
mm
Rt
3.2
mm
r
0.4
mm
附件O型圈
XTC01-20
盖板固定用螺栓
M3-8
内圈用调整环外径
20
mm
内圈用调整环内径
15
mm
长度V
28
固定用轴环外径
20
mm
固定用轴环内径
15
mm
长度
8.5
mm
固定用轴环二 外径
20
mm
固定用轴环二 内径
15
mm
固定用轴环二 长度
9.5
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型