BGY51-6900ZZ-h20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgy51_56.prj},{NB=BGY51-6900ZZ-h20},{CODE=BGY51},{TYPE1=With retaining rin/Single bearing front mounting type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=6900},{TYPEPOOL=6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6904,6004,6204,6905,6005,6906,6006},{MFQ=ZZ},{HH=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgy51_56/assem/bgy51_56_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGY51_56 - 带座轴承·单轴承正面安装型·带挡圈
明细表
BGY51-6900ZZ-h20
代码
BGY51
BGY51
类型
带挡圈单轴承正面安装型
轴承材质
钢
钢
轴承座材质
S45C
S45C
挡圈材质
弹簧钢
弹簧钢
轴承座表面处理
发黑
发黑
轴承型号
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6906
6006
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6906
6006
密封圈
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
h
20
25
30
20
25
30
mm
d
10
mm
D
22
mm
D 公差
+0.021/0
mm
dh
19
mm
B
6
mm
H
43.8
mm
h1
7
mm
L
34
mm
L1
14
mm
T
12
mm
DD1
6
mm
可选加工
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型