BGK12-1200ATN-h20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgk01_26.prj},{NB=BGK12-1200ATN-h20},{CODE=BGK12},{TYPE=Height h specified type},{MAT1=steel},{MAT2=S45C},{MAT3=Spring steel},{SUR=Electroless nickel plating},{BT=1200},{BTPOOL='1200','1201','1202','1203','1204','1205','1206','1207','1208'},{POS=ATN},{HH=20.0},{OP=N/A},{OPPOOL='N/A','N/A No processing','NA','NA Without bearing and retaining ring (shipping included)'},{IC=N/A},{ICPOOL='N/A','N/A No processing','KC','KC Increase chamfer C2'},{LINK=website link},{PPATH=bgk01_26/assem/bgk01_26_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGK01_26 - 带座轴承·单轴承T型/调心球轴承/高度h选择型/高度h指定型/高度h指定型倒角型
明细表
BGK12-1200ATN-h20
型号
BGK12
BGK12
类型
高度h指定型
高度h指定型
轴承材质
钢
轴承座材质
S45C
S45C
挡圈材质
弹簧钢
轴承座表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
轴承型号
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
后置代码
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
h
mm
Enter value for HH
h
mm
cm
inch
ft
確定
d
10
mm
D
30
mm
D公差
+0.021/0
dh
24
mm
B
9
mm
V
2
mm
H
38.8
38.8
mm
L
62
mm
L1
50
mm
L2
38
mm
T
15
mm
S
9.8
mm
C
10
mm
d1
5.3
mm
可选加工
N/A(不做加工)
NA-不装配轴承及挡圈(附带出货)
N/A(不做加工)
NA-不装配轴承及挡圈(附带出货)
增加倒角
N/A(不做加工)
KC 增加倒角C2
N/A(不做加工)
KC 增加倒角C2
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型