BFU66-623ZZ-L20-S5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfu61_86.prj},{NB=BFU66-623ZZ-L20-S5},{CODE=BFU66},{TYPE1=yuanfalan},{MAT=buxiugang},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208,6010,6210},{MFQ=ZZ},{L=20},{S=5},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfu61_86/assem/bfu61_86_asemtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFU61_86 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·带挡圈L尺寸指定型
明细表
BFU66-623ZZ-L20-S5
代码
BFU66
BFU66
类型
圆法兰
圆法兰
轴承材质
不锈钢
不锈钢
轴承座材质
SUS304
SUS304
挡圈材质
SUS304
SUS304
轴承座表面处理
-
-
轴承型号
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
6010
6210
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
6010
6210
密封圈 ZZ(双盖式)、VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
d
3
mm
D
10
mm
D 公差
+0.015/0
mm
B
4
mm
V
2.65
mm
H
33
mm
W
16
mm
T
7
mm
dh
7
mm
D1
14
mm
G7
-0.006/-0.024
mm
PCD
24.0
mm
K
0
0
mm
A
0.0
0.0
mm
F
0
mm
d1
6.5
mm
d2
3.7
mm
H1
3.3
mm
可选加工
N/A(不做加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
N/A(不做加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型