LJP85-d14
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljp80_91.prj},{NB=LJP85-d14},{CODE=LJP85},{TYPE=Flange type},{TYPE1=Tapped Hole type},{COM=Standard type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=14},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJP80_91 - 30度梯形丝杠用螺帽
明细表
LJP85-d14
代码
LJP85
LJP85
类型
法兰型
类型
螺纹孔型
螺纹孔型
配合形式
标准型
标准型
螺纹旋向
右旋
材质
黄铜
d
14
16
20
22
25
28
32
14
16
20
22
25
28
32
mm
螺距
3
mm
D
22
mm
L1
30
mm
D1
45
mm
T
5
mm
S
5
mm
P.C.D
31
31
mm
K
M4
M4
动态容许推力
4.88
KN
重量
110
110
g
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型