LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg21_22.prj},{NB=LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8},{CODE=LJG21},{ROT=dextrorotation},{TYPE=Support side+support side, flange nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=130.0},{S=2.0},{F=10},{R=8},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRE=N/A},{ZZRM=N/A},{RM=0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg21_22/assem/ljg21_22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG21_22 - 30度梯形丝杠组件,法兰型螺帽,支持侧+支持侧
明细表
LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8
代码
LJG21
LJG21
旋向
右旋
类型
支持侧+支持侧,法兰型螺帽
丝杠材质
S45C
S45C
螺帽材质
黄铜
丝杠表面处理
发黑
发黑
丝杠轴径D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
螺距
2
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
F
10
10
mm
R
8
8
mm
e
5.0
mm
e 公差
+0.075/0
mm
m
0.70
mm
B
7
mm
D1
22
mm
L1
30
mm
D2
45
mm
C
5
mm
P.C.D
31
mm
d
5.3
mm
H
25
mm
E
6
H1
10
K
5
mm
轴向间隙
0.1mm以内
径向间隙
0.3mm以内
动态容许推力
3.90
理论传动效率
约等于32%
变更螺帽方向
N/A
RE
N/A
RE
增加支持侧轴端螺孔(单台阶侧)
N/A
RM
N/A
RM
RM
0
0
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型