IBJ03-H24-L100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj01_06.prj},{NB=IBJ03-H24-L100},{CODE=IBJ03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=24},{L=100},{PPATH=ibj01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ibj01_ibj06 - 高组装高型直线导轨/重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
明细表
IBJ03-H24-L100
Code
IBJ03
IBJ03
类型
组件
精度等级
普通级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
双滑块
双滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
S55C
材质
SNCM220
H
24
30
36
42
48
60
70
90
24
30
36
42
48
60
70
90
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
4.2
mm
F
16.0
mm
W
47
mm
B
38
mm
B1
4.5
mm
C
30
mm
L1
56.3
mm
L2
39.3
mm
K1
9.9
mm
K2
3.2
mm
G
7
mm
M
M5
T
7.0
mm
T1
11.0
mm
H2
4.3
mm
H3
4.3
mm
WR
15
mm
HR
15.0
mm
D
7.5
mm
h
5.3
mm
d
4.5
mm
P
60
mm
GDLD
M4x16
C(D)
11.8
KN
CO
18.9
KN
MR
0.14
KN*m
MP
0.1
KN*m
MY
0.1
N*m
重量
0.18
kg
重量
1.50
kg/m
N
2
E
20.0
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型