IAD11-H8-L40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iad11_12.prj},{NB=IAD11-H8-L40},{CODE=IAD11},{TYPE=components},{ACC=Ordinary grade},{MET=lock},{NUM=single slider},{MET1=lock},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iad11_12/assem/iad11_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAD11_12 - 微型直线导轨 滑块短型 不可互换 普通级 微间隙
明细表
IAD11-H8-L40
代码
IAD11
IAD11
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
单滑块
单滑块
滑块固定方式
上锁式
滑轨材质
SUS440C
滑块材质
SUS440C
H
8
10
13
16
8
10
13
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
1.5
mm
F
5.0
mm
W
17
mm
B
12
mm
L1
19.0
mm
L2
9.8
mm
M
2
V
2.5
mm
WR
7
mm
HR
4.8
mm
D
4.2
mm
d
2.4
mm
h
2.3
mm
P
15
mm
cd
0.73
N
CO(静)
0.88
N
MR
3.45
N*m
MP
2.03
N*m
MY
2.03
N*m
滑块重量(kg)
0.007
kg
滑轨重量(kg/m)
0.22
N
3
E
5.00
mm
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型