LMP02-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmp02_22.prj},{NB=LMP02-d6},{CODE=LMP02},{TYPE1=Medium},{TYPE2=Round flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMP02_22 - 带法兰直线轴承-中型
明细表
LMP02-d6
代码
LMP02
LMP02
类型
中型
类型
圆法兰型
圆法兰型
轴套材质(国际)
GCr15
轴套材质(相当)
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
轴套表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-15~80 ℃
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
d 公差
0/-0.010
mm
D
12
mm
D公差
0/-0.018
mm
L
29
mm
L公差
±0.3
mm
V
12.0
mm
H
28
mm
T
5
mm
d1
3.5
mm
d2
6.0
mm
h
3.1
mm
P.C.D
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
偏心
0.015
mm
滚珠列数
4
mm
垂直度Y
0.015
mm
基本额定负载C(动)
225
N
基本额定负载Co(静)
305
N
静态允许力矩
1.40
N/m
圆法兰型重量
27
g
方法兰型重量
21
g
对边法兰型重量
24
g
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型