E-LMC12-d4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmc12_13.prj},{NB=E-LMC12-d4},{CODE=E-LMC12},{TYPE=Double liner type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=Resin},{MAT4=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80 ℃},{DD=4},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMC12_13 - 经济型直柱型直线轴承-双衬型
明细表
E-LMC12-d4
代码
E-LMC12
E-LMC12
类型
双衬型
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
表面处理
-
-
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-15~80 ℃
d
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
mm
d 公差
+0.003/-0.013
mm
D
8
mm
D 公差
+0.006/-0.013
mm
L
23
mm
L 公差
+0.3/-0.6
mm
L1
0.0
mm
L1 公差
0
mm
m
0.00
mm
D1
0.0
mm
r
0.3
mm
偏心(最大)
0.016
mm
滚珠列数
4
基本额定负载 C(动)N
175
N
基本额定负载 C0(静)N
250
g
静态允许力矩 (N/m)
0.60
mm
重量 (g)
4.5
N
网址链接
Webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型