OGE62-d30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/oge01_ogf62.prj},{NB=OGE62-d30},{CODE=OGE62},{TYPE=A-D},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{MAT1=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There are},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{D=45},{DTHE=0/-0.025},{D1=44.6},{D1THE=+0.1/-0.1},{L=68},{V=9.5},{H=74},{T=10},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=6.3},{PCD=0},{W1=51},{E=35},{F=49},{D2=38},{DD3=40.0},{MM=1.75},{NN=2.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 132
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OGE01_62 - 带法兰无油衬套组件 内置铜合金衬套 引导型
明细表
OGE62-d30
代码
OGE62
OGE62
类型
标准型·对边法兰型
标准型·对边法兰型
材质
SS400
表面处理
无电解镀镍
衬套材质
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
密封圈
有
有
d
30
30
mm
d公差
+0.041/0
+0.041/0
D
45
45
mm
D公差
0/-0.025
0/-0.025
D1
44.6
44.6
mm
D1公差
+0.1/-0.1
L
68
68
mm
V
9.5
9.5
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
d1
6.3
6.3
mm
d2
11.0
11.0
mm
h
6.3
6.3
mm
P.C.D
0
0
mm
W
0
0
mm
W1
51
51
mm
E
35
35
mm
F
49
49
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型