OFV02-d15-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofv02.prj},{NB=OFV02-d15-L5},{CODE=OFV02},{TYPE=A},{MAT1=SPCC},{MAT2=Bronze Powder},{MAT3=PTFE},{SUR=Tinplating},{HE=-180-280},{DD=15},{L=5},{LTHE=0/-0.3},{LPOOL=5,6,8,10,12,15,20,25,30},{D=17.0},{DTHE=+0.3/+0.1},{H=23},{HTHE=0/-0.5},{TT=1.0},{TTTHE=0/-0.025},{TTHE=0/-0.15},{AA=0.3},{TB=15},{TBTHE=-0.025/-0.043},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFV02 - 无油衬套·复合层型·肩型
明细表
OFV02-d15-L5
代码
OFV02
类型
肩型
基板材质
SPCC
中间层材质
青铜粉
表面层材质
聚四氟乙烯(PTFE)
表面处理
镀锡
耐热温度
-180-280
°C
d
15
15
mm
L
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
L公差
0/-0.3
D
17.0
17.0
mm
D公差
+0.3/+0.1
H
23
23
mm
H公差
0/-0.5
t/T
1.0
1.0
mm
t公差
0/-0.025
0/-0.025
T公差
0/-0.15
mm
基准尺寸
15
15
mm
TB公差
-0.025/-0.043
-0.025/-0.043
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型