OBK12-d3-L3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obk12.prj},{NB=OBK12-d3-L3},{CODE=OBK12},{TYPE=Wear-resistant thin-walled shoulder type},{MAT=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{OPE=-50°C~90°C},{DD=3},{L=3.0},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK12 - 塑料滑动轴承 耐磨损型 薄壁肩型
明细表
OBK12-d3-L3
代码
OBK12
类型
耐磨损型 薄壁肩型
材质
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
使用温度
-50°C~90°C
d
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
mm
d公差
+0.054/+0.014
L
3.0
5.0
3.0
5.0
mm
D
4.5
mm
a
7.5
mm
T
0.75
mm
b
0.3
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型