E-OFN01-d10-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/e_ofn01.prj},{NB=E-OFN01-d10-L15},{CODE=E-OFN01},{TYPE=Shoulder type},{MAT=High strength solid lubricant for Brass inlay},{STE=-40℃/+150℃},{DD=10},{L=15},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-OFN01 - 经济型铜合金无油衬套-带肩型
明细表
E-OFN01-d10-L15
代码
E-OFN01
类型
带肩型
材质
高强度黄铜镶嵌固体润滑剂
使用温度
-40℃~+150℃
d
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
d公差
+0.045/+0.025
mm
L
15
20
15
20
D
14
mm
D公差
+0.040/+0.019
H
22
mm
T
2
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型