J-XZL01-D8-P8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzl01.prj},{NB=J-XZL01-D8-P8},{CODE=J-XZL01},{TYPE=Reducing Valve},{MAT=With glass PBT},{MAT1=POM},{D=8},{P=8},{C1=18.4},{C2=18.2},{C3=18.4},{B1=28.5},{B2=28.7},{B3=26.9},{B4=23.8},{B5=8.9},{T=16.2},{F1=12},{F2=20},{P1=14.5},{P2=17.8},{G=34.5},{ARE=17},{WEI=52},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XZL01 - 精密型·手动阀·换向阀·异径
明细表
J-XZL01-D8-P8
代码
J-XZL01
类型
异径换向阀
主体 材质
含玻璃PBT
脱离环部 材质
POM
D
8
8
mm
P
8
8
mm
C1
18.4
18.4
mm
C2
18.2
18.2
mm
C3
18.4
18.4
mm
B1
28.5
28.5
mm
B2
28.7
28.7
mm
B3
26.9
26.9
mm
B4
23.8
23.8
mm
B5
8.9
8.9
mm
T
16.2
16.2
mm
F1
12
12
mm
F2
20
20
mm
P1
14.5
14.5
mm
P2
17.8
17.8
mm
G
34.5
34.5
mm
有效断面积
17
17
mm^2
重量(g)
52
52
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型