J-XYB11-D6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyb11_asmtab.prj},{NB=J-XYB11-D6},{CODE=J-XYB11},{TYPE=Equal Bulkhead Direct head},{MAT=PP},{D=6},{M=M14*1.5},{B=35.8},{E=9.9},{A=15.0},{P=12.3},{C=17.1},{S=17},{G=5},{AREA=10.7},{WEI=10.2},{PPATH=j-xyb11/assem/j-xyb11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYB11 - 精密型·清洁配管用快速接头·隔板直接头·等径
明细表
J-XYB11-D6
代码
J-XYB11
类型
等径隔板直接头
材质
PP
D
6
6
mm
M
M14*1.5
M14*1.5
mm
B
35.8
35.8
mm
E
9.9
9.9
mm
A
15.0
15.0
mm
P
12.3
12.3
mm
C
17.1
17.1
mm
S
17
17
mm
G
5
5
mm
有效截面积
10.7
10.7
mm^2
重量(g)
10.2
10.2
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型