WIF51-D25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif51_71.prj},{NB=WIF51-D25},{CODE=WIF51},{TYPE=Top Mount Size is fixed Stepped},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=25},{DTOL=0/-0.1},{HH=24},{S=30},{D1=27.0},{D1TOL=+0.1/0},{A=38},{T=15},{TTOL=0/-0.05},{T1=21},{W=84},{P=62},{DD=11.0},{DD1=17.0},{H1=11.0},{M=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIF51_71 - 固定座·顶部安装·台阶型
明细表
WIF51-D25
代码
WIF51
WIF51
类型
顶部安装尺寸固定台阶型
顶部安装尺寸固定台阶型
材质 国标
45
材质 相当
S45C
硬度
43-48HRC
表面处理
镀硬铬
D
25
25
mm
D公差
0/-0.1
mm
h
24
24
mm
H
43
43
mm
S
30
30
mm
D1
27.0
27.0
mm
D1公差
+0.1/0
mm
A
38
38
mm
T
15
15
mm
T公差
0/-0.05
mm
T1
21
21
mm
W
84
84
mm
P
62
62
mm
d
11.0
11.0
mm
d1
17.0
17.0
mm
H1
11.0
11.0
mm
M
0
0
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型