YUEC-01
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yuec.prj},{NB=YUEC-01},{CODE=YUEC},{TYPE=Two-stage crest type},{MAT=Nickel plated wire},{MAT1=SWIC-F},{SPE=01},{NUM=5},{D2=3.5},{ALL=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUEC - 电池弹簧 两极用波峰型
明细表
YUEC-01
代码
YUEC
类型
两级用波峰型
国标材质
镀镍线
相当材质
SWIC-F
规格
01
02
03
04
01
02
03
04
正极波峰数量
1
负极圈数
5
线径d
0.50
D2
3.5
A
7.5
B
3.0
H
7.5
P
10.5
允许压缩量
4
Fmax
最大工作载荷
5
Nmax
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型