YSWY-D20.5-L30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswy.prj},{NB=YSWY-D20.5-L30},{CODE=YSWY},{TYPE=chaodayasuoliang},{MAT=SWOSC-V},{CO=L-65%},{D=20.5},{L=30},{DD=13.5},{LPOOL=30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,130,140,150},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YSWY - 矩形弹簧·超大压缩量弹簧(淡绿色)
明细表
YSWY-D20.5-L30
型号
YSWY
类型
超大压缩量
材质
SWOSC-V
最大压缩量
L-65%
D
20.5
20.5
mm
L
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
125.000
130.000
140.000
150.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
125.000
130.000
140.000
150.000
mm
内径
13.5
13.5
mm
弹簧常数N/mm
5.58
5.58
压紧长度
7.5
7.5
Fmm (F=L*65%)
19.5
19.5
负载N (F=L*65%)
109.3
109.3
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型