FHC21-D5-n2-d0.6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc21_22.prj},{NB=FHC21-D5-n2-d0.6},{CODE=FHC21},{TYPE=Bilateral torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ANG=90°},{D=5.0},{N=2},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHC21_22 - 双边扭簧
明细表
FHC21-D5-n2-d0.6
代码
FHC21
FHC21
类型
双边扭簧
最大使用角度 材质
0Cr18Ni9
相当 材质
SUS304-WPB
角度
90°
90°
D
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
圈数n
2
3
2
3
线径d
0.6
A
5
B
10
C
16
弹簧常数
1.04
1.04
使用角度
43°
43°
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型