TDC02-M4-L16
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc02_12.prj},{NB=TDC02-M4-L16},{CODE=TDC02},{TYPE=Flat head type},{TYPE1=Antistatic value},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Glossy galvanized},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{COL=black},{HRD=Xiao styleA90},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR1=Glossy galvanized},{M=4},{L=16},{LINK=Website link},{PPATH=tdc02_12/assem/tdc02_12asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDC02_12 - 六角头带挡块螺栓/调节型.平头型
明细表
TDC02-M4-L16
代码
TDC02
TDC02
类型
平头型
类型
防静电型
螺纹
粗牙
材质(主体)
SCM435
SCM435
表面处理(主体)
光泽镀锌
光泽镀锌
强度等级(主体)
10.9
10.9
材质(挡块)
聚氨酯
颜色(挡块)
黑色
硬度(挡块)
肖式A90
防静电型
10^6~10^9Ω
材质(附件)
SS400
SS400
表面处理(附件)
光泽镀锌
光泽镀锌
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
L
16
20
25
30
35
40
16
20
25
30
35
40
mm
d
5
mm
A
2.8
mm
A1
1.5
mm
A2
1.5
mm
S
7
mm
S1
2.0
mm
C
8.1
mm
T
3.2
mm
V
2.2
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型