??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSR12 - 经济型直线模组/YBSR12系列/丝杠传动系列/一般环境型
明细表
YBSR12-5-100-M-P-10-N-C-3
代码
YBSR12
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金 mm
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
丝杆行程
mm
有效行程(最小单位50)
mm
Enter value for YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
L
480.0
A
200
M
0 mm
N
4 mm
重量(kg)
6.6 mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型