KAC12-3K-Q1-G1-K1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kac12.prj},{NB=KAC12-3K-Q1-G1-K1},{CODE=KAC12},{TYPE=I XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=30X30},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=2},{N1=5},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{M1=5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KAC12 - 气压用连接块·I形·端面贯穿·间距固定型
明细表
KAC12-3K-Q1-G1-K1
代码
KAC12
类型
I形·端面贯穿·间距固定型
类型
间距固定型
边长
30X30
材质
A5052
表面处理
本色阳极氧化
常压
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
侧面孔数
3K
3K
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
P
30
mm
N
2
2
mm
螺纹孔数
5
5
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型