ZAX52-M10-H8-L35
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zax52_53.prj},{NB=ZAX52-M10-H8-L35},{CODE=ZAX52},{TYPE=With anti-loose type, metal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS303},{HA1=-},{SUR1=-},{MAT2=SUS303},{HA2=-},{SUR2=-},{MAT3=SUS304},{M=10},{H=8},{L=35},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAX52_53 - 定位柱 中行程不锈钢型
明细表
ZAX52-M10-H8-L35
代码
ZAX52
ZAX52
类型
带防松型,金属销
负载
轻载
轻载
主体材质
SUS303
主体硬度
-
主体表面处理
-
销材质
SUS303
销硬度
-
销表面处理
-
弹簧材质
SUS304
M
10
12
16
24
10
12
16
24
H
8
8
L
35
35
L1
25
d
4.0
S
3
负载 min
6
6
N
负载 max
16
16
N
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型