ZAX45-M16-H11-L80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zax45_51.prj},{NB=ZAX45-M16-H11-L80},{CODE=ZAX45},{TYPE=No loose-proof type, metal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=S45C},{HA1=29~35HRC},{SUR1=Black},{MAT2=1215},{HA2=57~63HRC},{SUR2=Black},{MAT3=SUS304},{M=16},{H=11},{L=80},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAX45_51 - 定位柱 中行程碳钢型
明细表
ZAX45-M16-H11-L80
代码
ZAX45
ZAX45
类型
无防松型,金属销
无防松型,金属销
载荷
轻载
轻载
主体材质
S45C
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
销材质
1215
销硬度
57~63HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SUS304
M
16
22
16
22
H
11
21
31
41
11
21
31
41
L
80
80
L1
35
35
d
7.3
7.3
S
8
8
负载 min
17
17
N
负载 max
74
74
N
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型