ZAN22-M10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zan21_27.prj},{NB=ZAN22-M10},{CODE=ZAN22},{TYPE=Resin body type, metal ball head},{ZH=Overload},{MAT1=Nylon 66(white) },{MAT2=SUS440C},{HRD=55HRC~},{MAT4=SUS631J1},{WD=-30~80℃},{M=10},{DD=4.8},{H=1.2},{L=16},{AA=1.5},{MIN=20},{MAX=39},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAN21_27 - 定位珠·树脂主体型
明细表
ZAN22-M10
代码
ZAN22
ZAN22
类型
树脂主体型,金属球头
树脂主体型,金属球头
载荷
重载
重载
主体 材质
尼龙 66(白色)
尼龙 66(白色)
球头 材质
SUS440C
SUS440C
球头 硬度
55HRC~
55HRC~
弹簧 材质
SUS631J1
SUS631J1
使用温度
-30~80℃
M
10
10
mm
d
4.8
4.8
mm
H
1.2
1.2
mm
L
16
16
mm
a
1.5
1.5
mm
负载 min (N)
20
20
负载 max (N)
39
39
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型