ZAH54-M16
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zah51_74.prj},{NB=ZAH54-M16},{CODE=ZAH54},{TYPE=buxiugangchangxing-shuzhiqiutou},{ZH=chaoqingzai},{MAT=SUS304},{MAT1=jusuoquan},{HAR=-},{MAT2=SUS631J1},{SYWD=-30-80℃},{M=16},{DD=10.0},{H=4.0},{L=40},{LTOL=0/-0.4},{V=3.0},{S=8.0},{CQNMIN=6.0},{CQNMAX=15.70},{QNMIN=14.8},{QNMAX=49.0},{CNMIN=29.3},{CNMAX=98.1},{CZZMIN=43.6},{CZZMAX=116.3},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAH51_53 - 定位珠·不锈钢长型·金属球头
明细表
ZAH54-M16
代码
ZAH54
ZAH54
类型
不锈钢长型-树脂球头
不锈钢长型-树脂球头
载荷
超轻载
超轻载
mm
材质
SUS304
材质(国标)
聚缩醛
聚缩醛
硬度
-
-
mm
弹簧材质
SUS631J1
mm
使用温度
-30-80℃
-30-80℃
M选择
16
16
mm
d
10.0
10.0
mm
最小单位0.1
4.0
4.0
mm
L最小单位0.1
40
40
mm
V最小单位0.1
3.0
3.0
mm
S
8.0
8.0
mm
超轻载 N min
6.0
6.0
超轻载 N max
15.70
15.70
轻载 N min
14.8
14.8
轻载 N max
49.0
49.0
重载 负载(N) min
29.3
29.3
重载 负载(N) max
98.1
98.1
超重载 负载 (N/min)
43.6
43.6
超重载 负载 (N/max)
116.3
116.3
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型