ZAC43-M6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zac43_45.prj},{NB=ZAC43-M6},{CODE=ZAC43},{TYPE=Pull ring type, reset type, with nut locking type},{THREAD=Thick teeth},{MAT1=S45C},{SUR1=Blackening},{MAT2=SUS303},{PH=-},{MAT3=SUS303},{MAT4=S45C},{SUR2=Blackening},{M=6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAC43_45 - 分度销 拉环型 带锁紧螺帽
明细表
ZAC43-M6
代码
ZAC43
ZAC43
类型
拉环型,复位型,带锁紧螺帽型
螺纹
粗牙
主体材质
S45C
S45C
主体表面处理
发黑
发黑
销材质
SUS303
销硬度
-
弹簧材质
SUS303
SUS303
锁紧螺帽材质
S45C
S45C
锁紧螺帽表面处理
发黑
发黑
M
6
8
10
12
6
8
10
12
螺距(粗牙)
1.00
d
4
S
4
L1
12
L2
4.5
L3
10
L4
3.2
S1
6
S2
10
F
14
负载 min
3
N
负载 max
12
N
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型