ZAA22-d5-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa22.prj},{NB=ZAA22-d5-L10},{CODE=ZAA22},{TYPE=Press pull ring type},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{HRD=55HRC~},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{DD=5},{L=10},{D=28},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA22 - 插销/按压拉环型
明细表
ZAA22-d5-L10
代码
ZAA22
类型
按压拉环型
环材质
SUS304
销材质
SUS304
球头材质
SUS304
球头硬度
55HRC~
手柄材质
SUS304
按钮材质
SUS304
d
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
d1
5.5
mm
T
6
mm
D
28
mm
d2
11.0
mm
d3
6.5
mm
H
34
mm
V
20
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型