ZAA01-d5-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa01.prj},{NB=ZAA01-d5-L10},{CODE=ZAA01},{TYPE=tanhuangxing},{MAT=SUS440C},{HRD=55HRC~},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiezhidunie},{MAT2=SUM22},{SUR2=wudianjiezhidunie},{MAT3=SWRH},{SUR3=dunie},{DD=5},{L=10},{D=25},{LINE=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA01 - 插销弹簧型
明细表
ZAA01-d5-L10
代码
ZAA01
类型
弹簧型
球头材质
SUS440C
球头硬度
55HRC~
销材质
S45C
销表面处理
无电解质镀镍
手柄材质
SUM22
手柄表面处理
无电解质镀镍
环材质
SWRH
环表面处理
镀镍
d
5
6
8
10
12
16
5
6
8
10
12
16
mm
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
d1
5.5
mm
d2
11
mm
D
25
mm
T
6
mm
V(氟橡胶)
22
mm
配套孔建议尺寸(公差等级H11)
5 +0.07/0
拆卸时阻力(N)
9
销部剪切负载(KN)
5
重量(g)
18~25
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型