YPJ12-D6-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypj01_32.prj},{NB=YPJ12-D6-L10},{CODE=YPJ12},{TYPE1=L size specified type},{TYPE2=Spherical type},{MAT=PEEK (natural ivory white)},{SYHJWD=-50~250℃},{D=6},{L=10.0},{A=0},{E=0.0},{ZZHS=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YPJ01_32 - 定位销-L尺寸指定型
明细表
YPJ12-D6-L10
代码
YPJ12
YPJ12
类型
L尺寸指定型
类型
球面型
球面型
材质
PEEK(自然象牙白)
PEEK(自然象牙白)
使用环境温度
-50~250℃
-50~250℃
D
6
8
10
12
15
20
25
6
8
10
12
15
20
25
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
0
0
mm
E
0.0
0.0
mm
M
M3
R
1.0
1.0
mm
zzhs
N/A
HS
N/A
HS
zzhc
N/A
HC
N/A
HC
HC
0
0
mm
网址链接
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型