YLY32-D5-L6-P6-B1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yly21_48.prj},{NB=YLY32-D5-L6-P6-B1},{CODE=YLY32},{TYPE=Internal thread with slotted type, B size specified type},{MAT1=9CrWMn},{MAT2=SKS3},{HRD=The quenching hardness is 58-61HRC, and the coating hardness is 850HV},{SUR=Hard chromium plating, chromium layer thickness 3-5 μ m.},{D=5},{L=6},{P=6},{B=1},{V=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLY21_48 - 定位导销,标准型/内螺纹型
明细表
YLY32-D5-L6-P6-B1
代码
YLY32
YLY32
类型
内螺纹带一字槽型,B尺寸指定型
内螺纹带一字槽型,B尺寸指定型
国标材质
9CrWMn
9CrWMn
相当材质
SKS3
SKS3
硬度
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,铬层厚度3~5μm
镀硬铬,铬层厚度3~5μm
D
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
D公差
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
L
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
mm
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.01
mm
Enter value for B
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
F
5
5
mm
V
0
0
mm
M
3
3
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型