YLY08-D1-L12-P1.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yly01_18.prj},{NB=YLY08-D1-L12-P1.5},{CODE=YLY08},{TYPE=Standard b-size fixed type},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{D=1},{DTOL=+0.012/+0.007},{L=12},{P=1.5},{V=3},{ZZBT=N/A},{ZZBTPOOL='N/A','N/A','BT','BT'},{BT=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLY01_18 - 定位导销 标准型/内螺纹型
明细表
YLY08-D1-L12-P1.5
代码
YLY08
YLY08
类型
标准型 B尺寸固定型
标准型 B尺寸固定型
国标材质
9Cr18Mo
9Cr18Mo
材质
SUS440C
SUS440C
硬度
48~53HRC
48~53HRC
表面处理
-
-
D
1
2
3
4
5
6
8
10
1
2
3
4
5
6
8
10
mm
D公差
+0.012/+0.007
L
12.000
12.000
mm
最小单位0.01
B
1
1
mm
F
3
3
mm
V
3
mm
M
0
0
mm
变更B尺寸
N/A(不做加工)
BT(变更B尺寸)
N/A(不做加工)
BT(变更B尺寸)
BT
0.000
0.000
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型