YLU02-B-D30-P16-B5-L60-A30-E1-M10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ylu01_22.prj},{NB=YLU02-B-D30-P16-B5-L60-A30-E1-M10},{CODE=YLU02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness38-43HRC},{FR=B},{FRPOOL='B','R'},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PPOOL=[16.0:24.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=5},{BPOOL=[5:35/1]},{L=60},{LPOOL=[60:160/1]},{LTOL=+0.15/-0.15},{A=30},{APOOL=[30,60,90,120]},{E=1},{EPOOL1=[1:10/1]},{EPOOL2=[1:$EPOOL4./1]},{M=10},{MPOOL=[10,14,18]},{R=4},{ZZTC=N/A},{ZZTCPOOL='N/A','N/A','TC','TC'},{TC=0},{TCPOOL=[10:$TCPOOL1./1]},{X=5},{XPOOL=[5:15/1]},{ZZNC=N/A},{ZZNCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{NC=0},{NCPOOL=[20-25/1]},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLU01_22 - 一体型夹具定位销固定座·内螺纹型/外螺纹型
明细表
YLU02-B-D30-P16-B5-L60-A30-E1-M10
代码
YLU02
YLU02
类型
内螺纹型
内螺纹型
材质
S45C
硬度
淬火硬度38~43HRC
淬火硬度38~43HRC
前端形状
B
R
B
R
g6
30
30
mm
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
A
30.000
60.000
90.000
120.000
30.000
60.000
90.000
120.000
°
最小单位1
mm
Enter value for E
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
M
10.000
14.000
18.000
10.000
14.000
18.000
mm
R
4
4
mm
增加扳手槽
N/A(不做加工)
TC(增加扳手槽)
N/A(不做加工)
TC(增加扳手槽)
TC
0
0
mm
X
mm
Enter value for X
mm
cm
inch
ft
確定
变更关节安装部宽度
N/A(不做加工)
NC(变更关节安装部宽度)
N/A(不做加工)
NC(变更关节安装部宽度)
NC
0
0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型