YKY31-d2-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yky01_71.prj},{NB=YKY31-d2-L5},{CODE=YKY31},{TYPE=A-B-C},{TOLGR=Pm6},{MAT=SUS440C},{HRD=48-53HRC-},{SUR=-},{DD=2},{DDPOOL=2,3,4,5,6,8,10,12,13,15,16,20,25},{L=5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
明细表
YKY31-d2-L5
代码
YKY31
YKY31
类型
带肩型·L尺寸选择型·标准型
带肩型·L尺寸选择型·标准型
公差等级
Pm6
Pm6
材质
SUS440C
SUS440C
硬度
48-53HRC-
48-53HRC-
表面处理
-
-
d
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
mm
d公差
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
mm
L
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
R
0.8
0.8
mm
H
9
mm
T
2.5
mm
P
5
mm
P公差
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型