YJL22-D20-P22-B2-L12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjl01_22-yjl11_32.prj},{NB=YJL22-D20-P22-B2-L12},{DPOOL=20},{A=30},{V1=22},{R=8.0},{W=9.0},{GG=3.0},{AA=0.8},{DD=0.1},{CODE=YJL22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{LPOOL=[12,15,18,20]},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{FCPOOL3=[20:$FCPOOL2./1]},{HKMCPOOL='N/A','N/A'},{MCPOOL1=[3,4,5]},{MCPOOL2=[3,4,5,6]},{MCPOOL3=[3,4,5,6,8]},{MCPOOL4=[4,5,6,8,10]},{MCPOOL5=[6,8,10,12]},{P=22},{B=2},{L=12},{ZZHC=N/A},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZFC=N/A},{FC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YJL01_22-YJL11_32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
明细表
YJL22-D20-P22-B2-L12
代码
YJL22
YJL22
类型
标准型·无肩型·螺帽固定型
标准型·无肩型·螺帽固定型
形状
多棱型
多棱型
材质
SCM435相当
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3~5um
镀硬铬,镀层厚度3~5um
前端形状
N/A
D g6
20
20
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
P公差
0/-0.01
mm
最小单位1
mm
Enter value for B
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
L
12.000
15.000
18.000
20.000
12.000
15.000
18.000
20.000
mm
A
30
30
°
V1
22
22
mm
R
8.0
8.0
mm
W
9.0
9.0
mm
增加单面止转
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
变更止转位置
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
N/A(不做加工)
KC(变更止转位置)
变更螺纹直径
N/A(不做加工)
MC(变更螺纹直径)
N/A(不做加工)
MC(变更螺纹直径)
MC
0
0
mm
变更螺纹部长度
N/A(不做加工)
FC(变更螺纹部长度)
N/A(不做加工)
FC(变更螺纹部长度)
FC
0
0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型