YER82-D10-P4-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yer81_84.prj},{NB=YER82-D10-P4-L5},{CODE=YER82},{TYPE=P dimension designation type Flat flange type 2-point fixing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HAR=-},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=10},{P=4.0},{L=5},{ZZRE=N/A},{ZZRH=N/A},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YER81_84 - 经济型定位销用衬套 D(0/-0.2) 法兰型
明细表
YER82-D10-P4-L5
代码
YER82
YER82
类型
P 尺寸指定型·对边法兰型·2点固定
国标材质
45
相当材质
S45C
硬度
-
-
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
D
10
12
15
16
18
20
22
25
26
30
35
10
12
15
16
18
20
22
25
26
30
35
P
L
R
1
H
25
W
12
T
3
A
17
d
5
增加内径 R
N/A
RE
N/A
RE
变更内径 R
N/A
RH
N/A
RH
网站链接
Webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型