YDP11-D13-P8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydp01_20.prj},{NB=YDP11-D13-P8},{CODE=YDP11},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[8,10,12,13]},{PPOOL10=[8,10,12,13]},{L=22},{LTOL=+0.5/0},{B1=8},{BTOL=+0.5/0},{C=2.0},{S=16},{STOL=+0.3/-0.3},{W=3.5},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=0},{HCPOOL=(13:$S./0.5)},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{AAPOOL1=0.400},{AAPOOL2=0.800},{DDPOOL1=0.050},{DDPOOL2=0.100},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YDP01_20 - 大头/小头锥角定位销·带肩标准型·P尺寸选择
明细表
YDP11-D13-P8
代码
YDP11
YDP11
类型
带肩标准型·P尺寸选择·多棱型
带肩标准型·P尺寸选择·多棱型
材质
SKS3
SKS3
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
表面处理
-
-
D m6
13
13
mm
D公差
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
P
8.000
10.000
12.000
13.000
8.000
10.000
12.000
13.000
mm
L
22
22
mm
B
8.0
8.0
mm
B1
8
8
mm
C
2.0
2.0
mm
E
4.0
4.0
mm
S
16
16
mm
W
3.5
3.5
mm
变更E尺寸
N/A(不做加工)
EC(变更E尺寸)
N/A(不做加工)
EC(变更E尺寸)
EC
0.000
0.000
mm
增加平面
N/A(不做加工)
HC(增加肩部2个平面)
N/A(不做加工)
HC(增加肩部2个平面)
HC
0.000
0.000
mm
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型