YBR28-D2-P2.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybr21_38.prj},{NB=YBR28-D2-P2.5},{CODE=YBR28},{TYPE=P size designation type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=2},{P=2.50},{ZZEC=N/A},{EC=0.00},{ZZMA=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBR21_38 - 定位销 大头锥角型 多棱型·P尺寸指定型
明细表
YBR28-D2-P2.5
代码
YBR28
YBR28
类型
P尺寸指定型
国标材质
9Cr18Mo
9Cr18Mo
相当材质
SUS440C
SUS440C
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
表面处理
-
-
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
公差
Dm6
Dm6
D公差
+0.008,+0.002
+0.008,+0.002
P最小单位0.01
L
4
B
3
C
0.5
E
1
V
0
(W)
1.2
变更前端锥角部长度
无追加工
EC
无追加工
EC
EC
0.00
0.00
增加内螺纹
无追加工
无追加工
变更颈部退刀槽为R0.5
无追加工
无追加工
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型