FAW42-D50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/faw41_51_asmtab.prj},{NB=FAW42-D50},{CODE=FAW42},{TYPE1=Unilateral cutting type},{TYPE=The separation type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hex cylinder head screw Stainless steel},{D=50},{DGC=+0.05/+0.01},{B=22},{BGC=+0.1/-0.1},{D1=85},{D1GC=+0.1/-0.1},{M=M10},{MPOOL=10},{DD=11.0},{R=9.0},{H=37.0},{HGC=+0.2/-0.2},{M1=M8},{MPOOL1=8},{P=28},{HH=13},{W=3.0},{X=32.0},{Y=16},{C=1.0},{M2=10},{L=35},{D2=16.0},{K=10},{S=8.0},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=faw41_51/assem/faw41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAW41_51 - 固定环·单边切割·分离型
明细表
FAW42-D50
代码
FAW42
FAW42
类型
单边切割型
类型
分离型
材质
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
D
50
50
mm
D公差
+0.05/+0.01
B
22
22
mm
B公差
+0.1/-0.1
D1
85
85
mm
D1公差
+0.1/-0.1
M
M10
M10
d
11.0
11.0
mm
R
9.0
9.0
mm
H
37.0
37.0
mm
H公差
+0.2/-0.2
M1
M8
M8
P
28
28
mm
h
13
13
mm
W
3.0
3.0
mm
X
32.0
32.0
mm
Y
16
16
mm
C
1.0
1.0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型