ZGB33-W30-H30-T12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/zgb31_37.prj},{NB=ZGB33-W30-H30-T12},{CODE=ZGB33},{TYPE=Right angle type, counterbore type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{W=30},{H=30},{T=12},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGB31_37 - 加强筋·直角型·沉孔型
明细表
ZGB33-W30-H30-T12
代码
ZGB33
ZGB33
类型
直角型 沉孔型
材质 国标
45
45
材质 相当
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
W
30
50
80
100
150
30
50
80
100
150
mm
H
30
50
80
100
30
50
80
100
mm
T
12
12
mm
W1
20
mm
W2
0
mm
h1
20
mm
h2
0
mm
P
8
mm
P1
8
mm
N(通孔)
2
mm
d
4.5
mm
d1
8.0
mm
h
4.4
mm
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型