ZFM01-08
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfm01_asmtab.prj},{NB=ZFM01-08},{CODE=ZFM01},{PYPE=tlctskjjj},{BZXMAT=S45C},{SBMAT=SCM440},{BTRCL=-},{ZXSRCL=HRC32-38},{SUL=fahei},{GG=08},{JJXC=1.2},{H1=13},{D=8},{W2=7},{M=M4shen8},{L2=13},{L4=6},{W=40},{L3=14},{H2=6},{DD=4.5},{P=30},{H=25},{L=36},{W1=20},{R=40},{L1=20},{SBRXZH=80},{JJL=900.000},{JJJG=lxtljd},{LINK=webxxx},{PPATH=zfm01/assem/zfm01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFM01 - 凸轮侧推式快捷夹具
明细表
ZFM01-08
代码
ZFM01
类型
凸轮侧推式快捷夹具
本体、轴、销子材质
S45C
手柄材质
SCM440
本体热处理
-
轴、销子、手柄热处理
HRC32-38
表面处理
发黑
规格
08
08
夹紧行程
1.2
1.2
H1
13
13
mm
D
8
8
mm
W2
7
7
mm
M
M4深8
M4深8
L2
13
13
mm
L4
6
6
mm
W
40
40
mm
L3
14
14
mm
H2
6
6
mm
DD
4.5
4.5
mm
P
30
30
mm
H
25
25
mm
L
36
36
mm
W1
20
20
mm
R
40
40
mm
L1
20
20
mm
手柄容许载荷(N)
80
80
夹紧力(N)
900.000
900.000
夹紧机构
螺旋凸轮角度4°
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型